装飾 /材質2:スティール
選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | ||||
| 品番 | SEC-TZB-ALK | SEC-TBZ | SEC-TBZ-ALK | SNF-TBZ-SUC | SNF-TBZ-SUC-ALK | ||||
| 特長 | 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース 薄板固定用 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
||||
| 価格(税別) | 570円~ | 650円~ | 620円~ | 500円~ | 900円~ | ||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | ||||
| ねじの呼び | M2 ~ M6 | M2 ~ M6 | M2 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SEC-M2.5-TZB-ALK SEC-M2.6-TZB-ALK SEC-M2-TZB-ALK SEC-M3-TZB-ALK SEC-M4-TZB-ALK SEC-M5-TZB-ALK SEC-M6-TZB-ALK | SEC-M2.5-TBZ SEC-M2.6-TBZ SEC-M2-TBZ SEC-M3-TBZ SEC-M4-TBZ SEC-M5-TBZ SEC-M6-TBZ | SEC-M2.5-TBZ-ALK SEC-M2.6-TBZ-ALK SEC-M2-TBZ-ALK SEC-M3-TBZ-ALK SEC-M4-TBZ-ALK SEC-M5-TBZ-ALK SEC-M6-TBZ-ALK | SNF-M3-TBZ-SUC SNF-M4-TBZ-SUC SNF-M5-TBZ-SUC SNF-M6-TBZ-SUC | SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)