• 特殊ねじ
  • 装飾

SEQ-M4-8-TBZ-ALK

十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

SEQ-M4-8-TBZ-ALKの形状図

SEQ-TBZ-ALK 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEQ-M4-8-TBZ-ALK M4 0.7 8 8 0.9 SKQB-2 1.2 10 0.8 2,050 2,255 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SEQ-M4-8-TBZ-ALKの材質・仕上げ

SEQ-TBZ-ALK
本体 SWCH
黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

SEQ-M4-8-TBZ-ALKの特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • ナイロン溶着つき。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2: 通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。SKQB

SEQ-TBZ-ALK


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SEQ-M4-TBZ-ALKにはこのような商品があります