• 特殊ねじ
  • 装飾

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Super Ultra Low Profile Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

SET-BNI-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

形状図

SET-BNI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SET-M3-6-BNI-ALK M3 0.5 6 7 0.8 0.75 6 0.7 20 0.39 840 924 CAD カート カート 非在庫品
SET-M3-8-BNI-ALK M3 0.5 8 7 0.8 0.75 6 0.7 20 0.48 900 990 CAD カート カート 非在庫品
SET-M3-10-BNI-ALK M3 0.5 10 7 0.8 0.75 6 0.7 20 0.56 860 946 CAD カート カート 非在庫品
SET-M4-6-BNI-ALK M4 0.7 6 8 0.9 0.9 8 2.3 20 0.65 980 1,078 CAD カート カート 非在庫品
SET-M4-8-BNI-ALK M4 0.7 8 8 0.9 0.9 8 2.3 20 0.8 980 1,078 CAD カート カート 非在庫品
SET-M4-10-BNI-ALK M4 0.7 10 8 0.9 0.9 8 2.3 20 0.95 920 1,012 CAD カート カート 非在庫品
SET-M5-8-BNI-ALK M5 0.8 8 9 1 1 10 4 20 0.73 1,220 1,342 CAD カート カート 非在庫品
SET-M5-10-BNI-ALK M5 0.8 10 9 1 1 10 4 20 0.98 1,280 1,408 CAD カート カート 非在庫品
SET-M5-12-BNI-ALK M5 0.8 12 9 1 1 10 4 20 1.2 1,360 1,496 CAD カート カート 非在庫品
SET-M5-16-BNI-ALK M5 0.8 16 9 1 1 10 4 20 1.7 1,340 1,474 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SET-BNI-ALK
本体 SWCH
黒色ニッケルメッキ
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SET-BNI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SET-BNI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SET-BNI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SET-BNI-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

装飾にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります