寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET-M3-6-NI | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.7 | 20 | 0.39 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M3-8-NI | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.7 | 20 | 0.48 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M3-10-NI | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.7 | 20 | 0.56 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-6-NI | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 2.3 | 20 | 0.65 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-8-NI | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 2.3 | 20 | 0.8 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-10-NI | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 2.3 | 20 | 0.95 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-12-NI | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 2.3 | 20 | 1.1 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-16-NI | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 2.3 | 20 | 1.4 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-8-NI | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 4 | 20 | 0.73 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-10-NI | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 4 | 20 | 0.98 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-12-NI | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 4 | 20 | 1.2 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 4 | 20 | 1.7 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SET-NI | |
|---|---|
| 本体 | SWCH ニッケルメッキ |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
-
ガス抜き穴つき・寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
⇒たとえばこんなねじが作れます

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。