寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF-M3-4-TBZ-SUC | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.2 | 1 | 50 | 0.3 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-5-TBZ-SUC | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 50 | 0.34 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-6-TBZ-SUC | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 50 | 0.38 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-8-TBZ-SUC | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.2 | 1 | 50 | 0.42 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-10-TBZ-SUC | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.2 | 1 | 50 | 0.46 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-4-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 0.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-5-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 0.35 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-6-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 0.4 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-8-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 0.55 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-10-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 0.75 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-12-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 0.9 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-15-TBZ-SUC | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 1.5 | 2 | 50 | 1.2 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-5-TBZ-SUC | M5 | 0.8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1.3 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-6-TBZ-SUC | M5 | 0.8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1.4 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-8-TBZ-SUC | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1.5 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-10-TBZ-SUC | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1.6 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-12-TBZ-SUC | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-15-TBZ-SUC | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2 | 2 | 20 | 2.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M6-6-TBZ-SUC | M6 | 1 | 6 | 12 | 2.3 | 2 | 20 | 1.7 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M6-8-TBZ-SUC | M6 | 1 | 8 | 12 | 2.3 | 2 | 20 | 2.1 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M6-10-TBZ-SUC | M6 | 1 | 10 | 12 | 2.3 | 2 | 20 | 2.5 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M6-12-TBZ-SUC | M6 | 1 | 12 | 12 | 2.3 | 2 | 20 | 2.9 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M6-15-TBZ-SUC | M6 | 1 | 15 | 12 | 2.3 | 2 | 20 | 3.4 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNF-TBZ-SUC | |
|---|---|
| 本体 | SWCH12A 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 座面をカットした十字穴付き皿小ねじです。
- 薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止できるため、薄板の固定に適しています。

- 不完全ねじ部は最大2山程度です。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。