寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-M6-6-EL | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.2 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-8-EL | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.6 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-10-EL | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-12-EL | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-16-EL | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-20-EL | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.8 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-25-EL | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.8 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-30-EL | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.5 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSH-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M2-M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。




/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)