• 特殊ねじ
  • 装飾

六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head and Nylon Patch

SSH-SD-EL-ALK

  • スペース
  • スリム
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SSH-SD-EL-ALK六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M3-6-SD-EL-ALK M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.43 2,340 2,574 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-8-SD-EL-ALK M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 2,340 2,574 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-10-SD-EL-ALK M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.63 2,340 2,574 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-12-SD-EL-ALK M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.73 2,500 2,750 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-6-SD-EL-ALK M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.74 2,340 2,574 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-8-SD-EL-ALK M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.9 2,370 2,607 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-10-SD-EL-ALK M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.06 2,380 2,618 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-12-SD-EL-ALK M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.22 2,430 2,673 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-16-SD-EL-ALK M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.54 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-6-SD-EL-ALK M5 0.8 6 8 1.5 3 3 4.2 10 1.6 2,530 2,783 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-8-SD-EL-ALK M5 0.8 8 8 1.5 3 3 4.2 10 1.8 2,410 2,651 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-10-SD-EL-ALK M5 0.8 10 8 1.5 3 3 4.2 10 2.1 2,420 2,662 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-12-SD-EL-ALK M5 0.8 12 8 1.5 3 3 4.2 10 2.3 2,440 2,684 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-16-SD-EL-ALK M5 0.8 16 8 1.5 3 3 4.2 10 2.8 2,440 2,684 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-20-SD-EL-ALK M5 0.8 20 8 1.5 3 3 4.2 10 3.3 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-6-SD-EL-ALK M6 1 6 9 1.5 3 4 6.3 10 1.9 2,780 3,058 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-8-SD-EL-ALK M6 1 8 9 1.5 3 4 6.3 10 2.3 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-10-SD-EL-ALK M6 1 10 9 1.5 3 4 6.3 10 2.6 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-12-SD-EL-ALK M6 1 12 9 1.5 3 4 6.3 10 3 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-16-SD-EL-ALK M6 1 16 9 1.5 3 4 6.3 10 3.7 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-20-SD-EL-ALK M6 1 20 9 1.5 3 4 6.3 10 4.4 2,540 2,794 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-25-SD-EL-ALK M6 1 25 9 1.5 3 4 6.3 10 5.2 2,730 3,003 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-30-SD-EL-ALK M6 1 30 9 1.5 3 4 6.3 10 6.1 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-8-SD-EL-ALK M8 1.25 8 11 1.5 4 5 14 10 3.4 3,530 3,883 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-10-SD-EL-ALK M8 1.25 10 11 1.5 4 5 14 10 4 3,020 3,322 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-12-SD-EL-ALK M8 1.25 12 11 1.5 4 5 14 10 4.7 3,100 3,410 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-16-SD-EL-ALK M8 1.25 16 11 1.5 4 5 14 10 5.9 3,120 3,432 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-20-SD-EL-ALK M8 1.25 20 11 1.5 4 5 14 10 7.2 3,230 3,553 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-25-SD-EL-ALK M8 1.25 25 11 1.5 4 5 14 10 8.8 3,360 3,696 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-30-SD-EL-ALK M8 1.25 30 11 1.5 4 5 14 10 10 3,600 3,960 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SSH-SD-EL-ALK
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの極低頭小頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSH-SD-EL-ALK六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSH-SD-EL-ALK六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSH-M3-SD-EL-ALK 5 5.03
SSH-M4-SD-EL-ALK 6 8.78
SSH-M5-SD-EL-ALK 8 14.2
SSH-M6-SD-EL-ALK 9 20.1
SSH-M8-SD-EL-ALK 11 36.6

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

装飾にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります