• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

SNSS-M3-10-SD-MO

六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)

Socket Head Cap Screws with Small Head - MoS2 Coating

  • スペース
  • かじり・焼きつき防止
  • スリム

SNSS-M3-10-SD-MOの形状図

SNSS-SD-MO六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-10-SD-MO M3 0.5 10 4.5 3 2.5 0.71 330 363 CAD カート 在庫品
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
SNSS-M3-10-SD-MOの材質・仕上げ

SNSS-SD-MO
本体 SUSXM7(SUS304相当)
二硫化モリブデンコーティング
強度区分 A2-70

用途

機器・装置の省スペース化
かじり・焼きつき防止

SNSS-M3-10-SD-MOの特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNSS-SD-MO六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNSS-SD-MO六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SNSS-M3-SD-MO 4.5 5.03
SNSS-M4-SD-MO 5.5 8.78
SNSS-M5-SD-MO 7 14.2
SNSS-M6-SD-MO 8.5 20.1
SNSS-M8-SD-MO 11 36.6
SNSS-M10-SD-MO 13.5 58

締めつけ特性(参考)

SNSS-SD-MO六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング)

六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)SNSS-M5-25-MOでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNSS-M3-SD-MOにはこのような商品があります

SNSS-SD-MOにはこのような商品があります