装飾 かじり・焼きつき防止

かじり・焼きつき防止とは

<表面処理でかじり防止>
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

<ガイドつきねじでかじり防止>
斜め締め防止ねじ
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

・六角穴付き斜め締め防止ねじ

・六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

選定条件
  • 特長・機能を選ぶ装飾
写真 六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) 六角穴付きボルト(金コーティング)
品名 六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) 六角穴付きボルト(金コーティング)
品番 SSHS-SD-FC SSHS-SD-MO SNSS-AUS
特長 極低頭
小頭
省スペース
かじり・焼きつき防止
極低頭
小頭
省スペース
かじり・焼きつき防止
かじり・焼きつき防止
価格(税別) 330円~ 490円~ お問い合わせ
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 フッ素コーティング 二硫化モリブデンコーティング 金コーティング(金純度:99.99wt%)
ねじの呼び M3 ~ M10 M3 ~ M10 M3 ~ M10
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSHS-M10-SD-FC SSHS-M3-SD-FC SSHS-M4-SD-FC SSHS-M5-SD-FC SSHS-M6-SD-FC SSHS-M8-SD-FC SSHS-M10-SD-MO SSHS-M3-SD-MO SSHS-M4-SD-MO SSHS-M5-SD-MO SSHS-M6-SD-MO SSHS-M8-SD-MO SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)