かじり・焼きつき防止 /表面処理:フッ素コーティング
ねじを締めつける際のかじりを防止する表面処理がされたねじです。
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

選定条件
- 表面処理を選ぶフッ素コーティング
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング) | |||||
| 品番 | SNSS-FC | SNSS-SD-FC | SSHS-SD-FC | SSC-FC | |||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
極低頭 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
|||||
| 価格(税別) | 440円~ | 170円~ | 330円~ | 250円~ | |||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | フッ素コーティング | フッ素コーティング | フッ素コーティング | フッ素コーティング | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSS-M10-FC SNSS-M3-FC SNSS-M4-FC SNSS-M5-FC SNSS-M6-FC SNSS-M8-FC | SNSS-M10-SD-FC SNSS-M3-SD-FC SNSS-M4-SD-FC SNSS-M5-SD-FC SNSS-M6-SD-FC SNSS-M8-SD-FC | SSHS-M10-SD-FC SSHS-M3-SD-FC SSHS-M4-SD-FC SSHS-M5-SD-FC SSHS-M6-SD-FC SSHS-M8-SD-FC | SSC-M3-FC SSC-M4-FC SSC-M5-FC SSC-M6-FC SSC-M8-FC |