かじり・焼きつき防止 /特長・機能:クリーン
ねじを締めつける際のかじりを防止する表面処理がされたねじです。
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

選定条件
- 特長・機能を選ぶクリーン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(金コーティング) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | |||
| 品番 | SNSS-AUS | SVSL-PN | SVSLG-PN | SVSS-MOS | SVSS-AG | SVSLG-AG | |||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
かじり・焼きつき防止 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
|||
| 価格(税別) | お問い合わせ | 870円~ | 960円~ | 4,290円~ | 540円~ | 560円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | |||
| 表面処理 | 金コーティング(金純度:99.99wt%) | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | 二硫化モリブデンショット | 銀メッキ | 銀メッキ | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN | SVSLG-M3-PN SVSLG-M4-PN SVSLG-M5-PN SVSLG-M6-PN | SVSS-M3-MOS SVSS-M4-MOS SVSS-M5-MOS SVSS-M6-MOS SVSS-M8-MOS | SVSS-M3-AG SVSS-M4-AG SVSS-M5-AG SVSS-M6-AG SVSS-M8-AG | SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG |