かじり・焼きつき防止 /表面処理:表面硬化処理
ねじを締めつける際のかじりを防止する表面処理がされたねじです。
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

選定条件
- 表面処理を選ぶ表面硬化処理
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(表面硬化処理) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | |||||
| 品番 | SNSL-PN | SNSLG-PN | SVSL-PN | SVSLG-PN | |||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 かじり・焼きつき防止 |
かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
|||||
| 価格(税別) | 860円~ | 890円~ | 870円~ | 960円~ | |||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |||||
| 表面処理 | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNSL-M3-PN SNSL-M4-PN SNSL-M5-PN SNSL-M6-PN SNSL-M8-PN | SNSLG-M3-PN SNSLG-M4-PN SNSLG-M5-PN SNSLG-M6-PN | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN | SVSLG-M3-PN SVSLG-M4-PN SVSLG-M5-PN SVSLG-M6-PN |