かじり・焼きつき防止 /表面処理:金コーティング(金純度:99.99wt%)
ねじを締めつける際のかじりを防止する表面処理がされたねじです。
メッキやコーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじがあります。

選定条件
- 表面処理を選ぶ金コーティング(金純度:99.99wt%)
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(金コーティング) | ||||||||
| 品番 | SNSS-AUS | ||||||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | ||||||||
| 価格(税別) | お問い合わせ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | 金コーティング(金純度:99.99wt%) | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS |