寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFX-M3-5-TBZ | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.32 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-6-TBZ | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.35 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-8-TBZ | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.44 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-10-TBZ | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.53 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M3-12-TBZ | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 10 | 20 | 0.60 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M4-8-TBZ | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 20 | 20 | 0.90 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M4-10-TBZ | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 20 | 20 | 1.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M4-12-TBZ | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 20 | 20 | 1.2 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M5-10-TBZ | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 25 | 20 | 1.9 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M5-12-TBZ | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 25 | 20 | 2.2 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M6-10-TBZ | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 30 | 20 | 2.5 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M6-12-TBZ | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 30 | 20 | 3 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M6-20-TBZ | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 30 | 20 | 4.5 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M6-25-TBZ | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 30 | 20 | 5.3 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M6-30-TBZ | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 30 | 20 | 6.2 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFX-M6-35-TBZ | M6 | 1 | 35 | 12 | 3.4 | 30 | 20 | 7.5 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFX-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。