• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

Button Head Cap Screws with Hexalobular Socket and Pin

SRBS

  • いたずら防止

形状図

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRBS-M3-6 M3 0.5 6 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 0.48 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-8 M3 0.5 8 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 0.57 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-10 M3 0.5 10 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 0.65 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-12 M3 0.5 12 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 0.73 760 836 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-15 M3 0.5 15 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 0.88 4,200 4,620 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-16 M3 0.5 16 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 0.93 800 880 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-20 M3 0.5 20 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 1.1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M3-25 M3 0.5 25 5.7 1.65 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 20 1.4 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-6 M4 0.7 6 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 1.1 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-8 M4 0.7 8 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 1.2 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-10 M4 0.7 10 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 1.4 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-12 M4 0.7 12 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 1.5 760 836 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-15 M4 0.7 15 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 1.8 4,140 4,554 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-16 M4 0.7 16 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 1.8 800 880 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-20 M4 0.7 20 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 2.2 860 946 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-25 M4 0.7 25 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 2.7 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-30 M4 0.7 30 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 20 3.2 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M4-35 M4 0.7 35 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 1 3.7 650 715 CAD カート - 在庫品
SRBS-M4-40 M4 0.7 40 7.6 2.2 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 1 4.2 650 715 CAD カート - 在庫品
SRBS-M5-8 M5 0.8 8 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 1.8 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-10 M5 0.8 10 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 2 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-12 M5 0.8 12 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 2.3 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-15 M5 0.8 15 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 2.7 4,360 4,796 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-16 M5 0.8 16 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 2.8 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-20 M5 0.8 20 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 3.3 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-25 M5 0.8 25 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 4.1 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-30 M5 0.8 30 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 4.9 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M5-40 M5 0.8 40 9.5 2.75 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 20 6.4 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-8 M6 1 8 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 3 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-10 M6 1 10 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 3.3 570 627 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-12 M6 1 12 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 3.6 570 627 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-15 M6 1 15 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 4.1 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-16 M6 1 16 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 4.3 630 693 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-20 M6 1 20 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 5.1 680 748 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-25 M6 1 25 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 6.1 750 825 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-30 M6 1 30 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 6.9 820 902 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-40 M6 1 40 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 9.6 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M6-50 M6 1 50 10.5 3.3 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 12 1,190 1,309 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-10 M8 1.25 10 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 7.3 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-12 M8 1.25 12 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 7.9 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-16 M8 1.25 16 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 9.1 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-20 M8 1.25 20 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 10 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-25 M8 1.25 25 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 12 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-30 M8 1.25 30 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 14 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-40 M8 1.25 40 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 18 1,610 1,771 CAD カート カート 在庫品
SRBS-M8-50 M8 1.25 50 14 4.4 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 22 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
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
SRBS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

専用レンチSRXがあります。SRX

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

適用ビットSRXBがあります。SRXB

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRBSヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります