皿 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) | ||||
| 品番 | SNFXS | SNFX-TZB | SNFX-TBZ | SNFX-TZB-ALK | SNFX-TBZ-ALK | ||||
| 特長 | 高締めつけトルク 皿ボルト 省スペース |
高締めつけトルク 皿ボルト |
高締めつけトルク 皿ボルト |
高締めつけトルク 皿ボルト ナイロン溶着 |
高締めつけトルク 皿ボルト ナイロン溶着 |
||||
| 価格(税別) | 340円~ | 340円~ | 440円~ | 400円~ | 490円~ | ||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール | スティール | ||||
| 表面処理 | - | 三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | ||||
| ねじの呼び | M2 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNFXS-M2 SNFXS-M2.5 SNFXS-M3 SNFXS-M4 SNFXS-M5 SNFXS-M6 | SNFX-M3-TZB SNFX-M4-TZB SNFX-M5-TZB SNFX-M6-TZB | SNFX-M3-TBZ SNFX-M4-TBZ SNFX-M5-TBZ SNFX-M6-TBZ | SNFX-M3-TZB-ALK SNFX-M4-TZB-ALK SNFX-M5-TZB-ALK SNFX-M6-TZB-ALK | SNFX-M3-TBZ-ALK SNFX-M4-TBZ-ALK SNFX-M5-TBZ-ALK SNFX-M6-TBZ-ALK |