寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-3-F-PM | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 10 | 0.12 | - |
| SWAS-4-F-PM | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 10 | 0.31 | - |
| SWAS-5-F-PM | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 10 | 0.45 | - |
| SWAS-6-F-PM | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | 10 | 1.1 | - |
| SWAS-8-F-PM | 8 | 8.4 | 17 | 1.5 | 5 | 2 | - |
| SWAS-10-F-PM | 10 | 10.5 | 21 | 2 | 5 | 4.1 | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWAS-F-PM | |
|---|---|
| 本体 | NSSC-180(SUS430J1L相当) |
用途
磁性検出対応食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン
特長
- 磁性のあるステンレス製です。
- 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
- SUS304と同等の耐蝕性があります。