寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRBS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 7.3 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 7.9 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 9.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 10 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 12 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 14 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 18 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 4.4 | SRX-40 | SRXB-40 | SRD-6.35 | 40 | 10 | 22 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。