M6 いたずら防止ねじ

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
写真 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) トライアングル穴付きボタンボルト 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) トライアングル穴付きボタンボルト 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
品番 SRBS-M6 SSC-SRBS-M6 SRHS-M6 SRGS-M6 SRSAS-M6 SRTRS-M6 SRP-M6-TZB SRP-M6-TZB-ALK SRFXS-M6
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
脱落防止・紛失防止
いたずら防止
六角穴
ピンつき
ファイブロブ穴
ピンつき
スリーロブ穴
ピンつき
トライアングル穴 十字穴
ピンつき
十字穴
ピンつき
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
価格(税別) 570円~ 290円~ 740円~ 1,180円~ 2,890円~ 1,750円~ 1,200円~ 1,800円~ 1,180円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 スティール スティール SUS304相当
表面処理 - - - - - - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 -
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRBS-M6-10 SRBS-M6-12 SRBS-M6-15 SRBS-M6-16 SRBS-M6-20 SRBS-M6-25 SRBS-M6-30 SRBS-M6-40 SRBS-M6-50 SRBS-M6-8 SSC-SRBS-M6-12 SSC-SRBS-M6-16 SSC-SRBS-M6-20 SSC-SRBS-M6-25 SSC-SRBS-M6-30 SRHS-M6-10 SRHS-M6-12 SRHS-M6-16 SRHS-M6-20 SRHS-M6-25 SRGS-M6-10 SRGS-M6-12 SRGS-M6-16 SRGS-M6-20 SRGS-M6-25 SRGS-M6-30 SRGS-M6-40 SRGS-M6-50 SRSAS-M6-10 SRSAS-M6-12 SRSAS-M6-16 SRSAS-M6-20 SRSAS-M6-25 SRSAS-M6-30 SRSAS-M6-40 SRSAS-M6-50 SRTRS-M6-10 SRTRS-M6-12 SRTRS-M6-16 SRTRS-M6-20 SRTRS-M6-25 SRTRS-M6-8 SRP-M6-10-TZB SRP-M6-16-TZB SRP-M6-20-TZB SRP-M6-10-TZB-ALK SRP-M6-16-TZB-ALK SRP-M6-20-TZB-ALK SRFXS-M6-10 SRFXS-M6-12 SRFXS-M6-16 SRFXS-M6-20 SRFXS-M6-25 SRFXS-M6-30
写真 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット トライウィング皿小ねじ ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)
品名 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット トライウィング皿小ねじ ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)
品番 SRFXS-M6-SET SRHFS-M6 SRGFS-M6 SRGFS-M6-SET SRGFS-M6-ALK SRGFS-M6-ALK-SET SRWFS-M6 SRTFS-M6 SRTFS-M6-SET
特長 ヘクサロビュラ穴ピンつき 六角穴
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
トライウイング ツーホール ツーホール
価格(税別) 2,550円~ 1,550円~ 2,370円~ 3,390円~ 2,970円~ 3,930円~ 1,420円~ 3,940円~ 4,800円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRFXS-M6-10-SET SRFXS-M6-12-SET SRFXS-M6-16-SET SRFXS-M6-20-SET SRFXS-M6-25-SET SRFXS-M6-30-SET SRHFS-M6-10 SRHFS-M6-12 SRHFS-M6-16 SRHFS-M6-20 SRHFS-M6-25 SRHFS-M6-30 SRHFS-M6-35 SRHFS-M6-40 SRHFS-M6-50 SRGFS-M6-12 SRGFS-M6-16 SRGFS-M6-20 SRGFS-M6-30 SRGFS-M6-40 SRGFS-M6-50 SRGFS-M6-12-SET SRGFS-M6-16-SET SRGFS-M6-20-SET SRGFS-M6-30-SET SRGFS-M6-40-SET SRGFS-M6-50-SET SRGFS-M6-12-ALK SRGFS-M6-16-ALK SRGFS-M6-20-ALK SRGFS-M6-30-ALK SRGFS-M6-40-ALK SRGFS-M6-50-ALK SRGFS-M6-12-ALK-SET SRGFS-M6-16-ALK-SET SRGFS-M6-20-ALK-SET SRGFS-M6-30-ALK-SET SRGFS-M6-40-ALK-SET SRGFS-M6-50-ALK-SET SRWFS-M6-10 SRWFS-M6-12 SRWFS-M6-16 SRWFS-M6-20 SRWFS-M6-25 SRWFS-M6-30 SRWFS-M6-40 SRWFS-M6-50 SRTFS-M6-12 SRTFS-M6-16 SRTFS-M6-20 SRTFS-M6-25 SRTFS-M6-30 SRTFS-M6-40 SRTFS-M6-12-SET SRTFS-M6-16-SET SRTFS-M6-20-SET SRTFS-M6-25-SET SRTFS-M6-30-SET SRTFS-M6-40-SET
写真 ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット 六角穴付き止めねじ(ピンつき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 盗難防止ナット
品名 ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット 六角穴付き止めねじ(ピンつき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 盗難防止ナット
品番 SRTFS-M6-ALK SRTFS-M6-ALK-SET SRHSET-M6 SRHSET-M6-ALK SHNRS-M6
特長 ツーホール
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
六角穴付き止めねじ
ピンつき
六角穴付き止めねじ
ピンつき
市販の工具で取りつけ
価格(税別) 4,600円~ 5,400円~ 1,000円~ 1,700円~ 760円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 スティール スティール SUS304
表面処理 - - 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) -
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRTFS-M6-12-ALK SRTFS-M6-16-ALK SRTFS-M6-20-ALK SRTFS-M6-25-ALK SRTFS-M6-30-ALK SRTFS-M6-40-ALK SRTFS-M6-12-ALK-SET SRTFS-M6-16-ALK-SET SRTFS-M6-20-ALK-SET SRTFS-M6-25-ALK-SET SRTFS-M6-30-ALK-SET SRTFS-M6-40-ALK-SET SRHSET-M6-10 SRHSET-M6-12 SRHSET-M6-16 SRHSET-M6-8 SRHSET-M6-10-ALK SRHSET-M6-12-ALK SRHSET-M6-16-ALK SRHSET-M6-8-ALK SHNRS-M6

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)