寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | |||||||||||||||||||
| SRFXS-M6-10-SET | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.4 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-12-SET | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.8 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-16-SET | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 7.5 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-20-SET | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 8.2 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-25-SET | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 9.2 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M6-30-SET | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 10 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRFXS-SET | |
|---|---|
| ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) | SUS304相当 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
特長
- ヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトSRFXS(SRFXS)とロゼットワッシャSWAS-RW(SWAS-RW)のセット。
- 皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
- SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。