いたずら防止ねじ /ねじ長さ(mm):4

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)4
写真 いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品名 いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRSHS-M2-4 SRSHS-M2.5-4 SRSHS-M2-4-ALK SRSHS-M2.5-4-ALK SRS5S-M2-4 SRS5S-M2.5-4 SRS5S-M2.6-4 SRS5S-M2-4-ALK SRS5S-M2.5-4-ALK
特長 いたずら防止
省スペース
極低頭
いたずら防止
省スペース
極低頭
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状
価格(税別) 910円~ 910円~ 1,110円~ 1,110円~ 2,100円~ 2,200円~ 2,200円~ 2,500円~ 2,600円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2 M2.5 M2 M2.5 M2 M2.5 M2.6 M2 M2.5
ねじ長さ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品名 システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRS5S-M2.6-4-ALK
特長 システムファイブ形状
価格(税別) 2,600円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2.6
ねじ長さ 4
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)