40 いたずら防止ねじ・ボルト

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)40
写真 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
品番 SRBS-M4-40 SRBS-M5-40 SRBS-M6-40 SRBS-M8-40 SSC-SRBS-M8-40 SRGS-M4-40 SRGS-M5-40 SRGS-M6-40 SRGS-M8-40
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
脱落防止・紛失防止
いたずら防止
ファイブロブ穴
ピンつき
ファイブロブ穴
ピンつき
ファイブロブ穴
ピンつき
ファイブロブ穴
ピンつき
価格(税別) 650円~ 1,660円~ 950円~ 1,610円~ 410円~ 1,200円~ 1,730円~ 2,070円~ 1,860円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
ねじの呼び M4 M5 M6 M8 M8 M4 M5 M6 M8
ねじ長さ 40 40 40 40 40 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)
品名 スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)
品番 SRSAS-M5-40 SRSAS-M6-40 SRSAS-M8-40 SRHFS-M5-40 SRHFS-M6-40 SRHFS-M8-40 SRHFS-M10-40 SRGFS-M5-40 SRGFS-M6-40
特長 スリーロブ穴
ピンつき
スリーロブ穴
ピンつき
スリーロブ穴
ピンつき
六角穴
ピンつき
六角穴
ピンつき
六角穴
ピンつき
六角穴
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
価格(税別) 4,100円~ 5,050円~ 8,370円~ 2,100円~ 2,470円~ 4,140円~ 14,200円~ 3,070円~ 4,090円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M5 M6 M8 M5 M6 M8 M10 M5 M6
ねじ長さ 40 40 40 40 40 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット トライウィング皿小ねじ トライウィング皿小ねじ トライウィング皿小ねじ
品名 ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット トライウィング皿小ねじ トライウィング皿小ねじ トライウィング皿小ねじ
品番 SRGFS-M5-40-SET SRGFS-M6-40-SET SRGFS-M5-40-ALK SRGFS-M6-40-ALK SRGFS-M5-40-ALK-SET SRGFS-M6-40-ALK-SET SRWFS-M5-40 SRWFS-M6-40 SRWFS-M8-40
特長 ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
トライウイング トライウイング トライウイング
価格(税別) 3,920円~ 4,940円~ 3,440円~ 4,690円~ 4,260円~ 5,480円~ 1,890円~ 2,250円~ 3,860円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
ねじの呼び M5 M6 M5 M6 M5 M6 M5 M6 M8
ねじ長さ 40 40 40 40 40 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット
品名 ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット
品番 SRTFS-M6-40 SRTFS-M6-40-SET SRTFS-M6-40-ALK SRTFS-M6-40-ALK-SET
特長 ツーホール ツーホール ツーホール
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
価格(税別) 5,490円~ 6,200円~ 6,050円~ 6,700円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
ねじの呼び M6 M6 M6 M6
ねじ長さ 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)