• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRGFS-M6-SET

ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

Five-Lobe Socket with Pin Flat Head Screws Rosette Washer Set

  • いたずら防止

形状図

SRGFS-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット寸法図

SRGFS-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
12
16
20
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 D d t 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRGFS-M6-12-SET M6 1 12 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.04 3,390 3,729 CAD カート カート 在庫品
SRGFS-M6-16-SET M6 1 16 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 3.76 3,620 3,982 CAD カート カート 在庫品
SRGFS-M6-20-SET M6 1 20 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 4.45 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
SRGFS-M6-30-SET M6 1 30 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 6.14 4,160 4,576 CAD カート カート 在庫品
SRGFS-M6-40-SET M6 1 40 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 7.9 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
SRGFS-M6-50-SET M6 1 50 12 3.4 16 6.5 3.5 SRGB-56 SRD-6.35 10 9.63 5,540 6,094 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRGFS-SET
本体 SUSXM7
ロゼットワッシャ SUS303
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • ファイブロブ穴付き皿ボルトSRGFSとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
  • 皿モミ加工なしでSRGFSを使用できます。
  • SRGFSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRGFSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRGBがあります。SRGB

SRGFS-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRGFS-SETファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRGFS-SETにはこのような商品があります

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります