単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGFS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 2.8 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 5.27 | 3,070 | 3,377 | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SRGFS-M5-40の材質・仕上げ
| SRGFS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
SRGFS-M5-40の特長
- 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついた皿ボルト。装飾用にも適しています。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。