いたずら防止ねじ /ねじ長さ(mm):5

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)5
写真 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ワンサイドなべ小ねじ いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ワンサイドなべ小ねじ いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRTSQ-M2-5-TZB SRTSQ-M2.6-5-TZB SRTSQ-M2-5-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-5-TZB-ALK SROS-M3-5 SRSHS-M2-5 SRSHS-M2.5-5 SRSHS-M2-5-ALK SRSHS-M2.5-5-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
マイナスドライバで
取りつけ
いたずら防止
省スペース
極低頭
いたずら防止
省スペース
極低頭
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
価格(税別) 700円~ 540円~ 1,120円~ 1,000円~ 500円~ 910円~ 910円~ 1,110円~ 1,110円~
材質 スティール スティール スティール スティール SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2 M2.6 M2 M2.6 M3 M2 M2.5 M2 M2.5
ねじ長さ 5 5 5 5 5 5 5 5 5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 トライウィング皿小ねじ システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品名 トライウィング皿小ねじ システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRWFS-M2-5 SRS5S-M2-5 SRS5S-M2.5-5 SRS5S-M2.6-5 SRS5S-M2-5-ALK SRS5S-M2.5-5-ALK SRS5S-M2.6-5-ALK
特長 トライウイング システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムファイブ形状
価格(税別) 800円~ 2,100円~ 2,200円~ 2,200円~ 2,500円~ 2,600円~ 2,600円~
材質 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2 M2 M2.5 M2.6 M2 M2.5 M2.6
ねじ長さ 5 5 5 5 5 5 5
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)