寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS5S-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.16 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.17 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.18 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.22 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.25 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.28 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.31 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRS5S-M2-16 | M2 | 0.4 | 16 | 4.5 | 1.45 | SKRS5K-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.38 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRS5S | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 頭部は5つの溝を備えた丸形の特殊形状。
- ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKRS5Kと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。