工具 /材質2:スティール
選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴ねじ用ビット | 六角レンチ(微細ねじ用) | 六角レンチ(インチねじ用) | ||||||
| 品番 | SKCHB | SKH | SKH(INCH) | ||||||
| 特長 | SPE-MC1 SPE-MC3 SPA-MC1 SPA-MC3 専用ビット | 微細ねじ用 | インチねじ用 | ||||||
| 価格(税別) | 1,110円~ | 160円~ | 70円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | ||||||
| ねじの呼び | - | - | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SKCHB-M1.2 SKCHB-M1.4 SKCHB-M1.6 | SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3 | SKH-1/16 SKH-1/4 SKH-1/8 SKH-3/16 SKH-3/32 SKH-5/16 SKH-5/32 SKH-5/64 SKH-7/64 SKH-9/64 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)