正しい使い方 ここがポイント!
リセスが破損したねじの取りはずし方を動画でわかりやすく説明します。品番*1 | 質量*2 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|
SKEIBD-6.35-SET | 704 | 12,600 | 13,860 | カート | 在庫品 |
*1: SKEIBSKEIB-SPHSKEIB-MPHSKEID収納ケースがセットになっています。
収納ケースの外形寸法 W:275mm ・ H:45mm ・ D:131mm
*2: 工具・収納ケースの合計質量です。セット内容
品番 | S 適用する六角穴二面幅の呼び |
A | 質量 (g) |
---|---|---|---|
SKEIB-1.5 | 1.5 | 2.3 | 24 |
SKEIB-2 | 2 | 3 | 24 |
SKEIB-2.5 | 2.5 | 3.9 | 25 |
SKEIB-3 | 3 | 4.5 | 26 |
SKEIB-4 | 4 | 6 | 29 |
品番 | 適用するねじ径 | 質量(g) |
---|---|---|
SKEIB-SPH | M2 - M4 | 26 |
SKEIB-MPH | M3 - M6 | 25 |
品番 | 質量(g) |
---|---|
SKEID-6.35 | 239 |
SKEIBD-6.35-SETの材質・仕上げ
SKEIB | |
---|---|
軸部 | 合金鋼 リン酸亜鉛皮膜 |
グリップ | 熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形 |
SKEID | |
---|---|
インパクトドライバ本体 | 炭素鋼 クロムメッキ |
グリップ | 熱可塑性エラストマ |
アダプタ | 合金鋼 四三酸化鉄皮膜(黒) |
アダプタ外皮 | ポリアミド(黒) |
収納ケース | |
---|---|
外装ケース・内装トレイ | ポリプロピレン(半透明) |
用途
リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしにSKEIBD-6.35-SETの特長
- リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。
- 専用ビットSKEIBで破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
- 溝を作りだすための専用ビットSKEIBと、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバSKEIDを組み合わせて使用してください。
- ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
-
六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。
SKEIB--------六角穴用
SKEIB-SPHSKEIB-MPH----十字穴用 - SKEIB SKEIB-SPH SKEIB-MPH SKEIDは単品でも購入可能です。SKEIBSKEIB-PHSKEID
使用上の注意
- リセスが破損したねじの取りはずし以外には使用しないでください。
- SKEIBはSKEIDと組み合わせて使用してください。
- ねじのリセスに適したビットを使用してください。
- SKEIB-SPH SKEIB-MPHは、熱処理により表面硬度が高いねじに使用しないでください。ビットが破損する場合があります。
- ハンマーで叩く際は、ねじが取りついている箇所にも衝撃が伝わります。衝撃が吸収されて溝が作られなかったり、取りつけ箇所が破損する可能性があります。
- 樹脂ねじなどのリセス強度が小さいねじに使用すると、ねじが更に破損する可能性があるため、使用しないでください。
- ねじの破損状態が悪化したり、ビットが破損する場合があるため、過度な力で叩かないでください。
- SKEIBの先端は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。
- ハンマーで叩く際は、手や指を誤って叩かないようにご注意ください。
- 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
- 作業時は保護メガネを着用してください。
ねじの取りはずし作業方法
①破損したリセスに、適用するリセス破損ねじ取りはずしビットSKEIBを垂直に当て、軸部の後端をハンマーで叩いてねじ頭部に溝を作ります。*1: SKEIDのアダプタを軽く押し込みながら回し、ねじをゆるめる方向に△マークを合わせてください。L左回転・R右回転
打撃の衝撃によってSKEIDの回転方向が切り替わることがあります。その場合は、回転させたい方向に力を入れながらハンマーで叩いてください。