単位 : mm
SKHTG-3の材質・仕上げ
| SKHTG | |
|---|---|
| 本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
用途
強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
SKHTG-3の特長
- チタン合金製の六角レンチ。
- 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
- すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
- 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
使用上の注意
ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
六角穴形状にあったサイズを使用してください。
金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
レンチの柄を手でしっかりと保持して使用してください。
物性
| Ti-6Al-4V(64チタン) | |
|---|---|
| 比重 | 4.43 |
| 透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。






/13331_1.jpg?upd=20230829102826&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)