• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

SHVBS

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVBS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M L B C(約) Lf d1*1 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SHVBS-M3-15 3 15 6 6.9 6 1.5 1 3.1 -
SHVBS-M3-20 3 20 6 6.9 6 1.5 1 4.3 -
SHVBS-M3-25 3 25 6 6.9 6 1.5 1 5.5 -
SHVBS-M3-30 3 30 6 6.9 6 1.5 1 6.7 -
SHVBS-M3-35 3 35 6 6.9 6 1.5 1 7.9 -
SHVBS-M3-40 3 40 6 6.9 6 1.5 1 9.1 -
SHVBS-M4-20 4 20 7 8.1 8 1.5 1 5.4 -
SHVBS-M4-25 4 25 7 8.1 8 1.5 1 7.1 -
SHVBS-M4-30 4 30 7 8.1 8 1.5 1 8.7 -
SHVBS-M4-35 4 35 7 8.1 8 1.5 1 10 -
SHVBS-M4-40 4 40 7 8.1 8 1.5 1 12 -
SHVBS-M4-45 4 45 7 8.1 8 1.5 1 14 -
SHVBS-M4-50 4 50 7 8.1 8 1.5 1 15 -
SHVBS-M4-60 4 60 7 8.1 8 1.5 1 19 -
SHVBS-M4-70 4 70 7 8.1 8 1.5 1 22 -
SHVBS-M4-80 4 80 7 8.1 8 1.5 1 25 -
SHVBS-M5-20 5 20 8 9.2 10 1.5 1 6.1 -
SHVBS-M5-25 5 25 8 9.2 10 1.5 1 8.3 -
SHVBS-M5-30 5 30 8 9.2 10 1.5 1 10 -
SHVBS-M5-35 5 35 8 9.2 10 1.5 1 13 -
SHVBS-M5-40 5 40 8 9.2 10 1.5 1 15 -
SHVBS-M5-45 5 45 8 9.2 10 1.5 1 17 -
SHVBS-M5-50 5 50 8 9.2 10 1.5 1 19 -
SHVBS-M5-60 5 60 8 9.2 10 1.5 1 23 -
SHVBS-M5-70 5 70 8 9.2 10 1.5 1 28 -
SHVBS-M5-80 5 80 8 9.2 10 1.5 1 32 -
SHVBS-M5-90 5 90 8 9.2 10 1.5 1 36 -
SHVBS-M5-100 5 100 8 9.2 10 1.5 1 40 -
SHVBS-M6-25 6 25 10 11.5 12 1.5 1 13 -
SHVBS-M6-30 6 30 10 11.5 12 1.5 1 16 -
SHVBS-M6-35 6 35 10 11.5 12 1.5 1 19 -
SHVBS-M6-40 6 40 10 11.5 12 1.5 1 23 -
SHVBS-M6-45 6 45 10 11.5 12 1.5 1 26 -
SHVBS-M6-50 6 50 10 11.5 12 1.5 1 29 -
SHVBS-M6-60 6 60 10 11.5 12 1.5 1 36 -
SHVBS-M6-70 6 70 10 11.5 12 1.5 1 43 -
SHVBS-M6-80 6 80 10 11.5 12 1.5 1 49 -
SHVBS-M6-90 6 90 10 11.5 12 1.5 1 56 -
SHVBS-M6-100 6 100 10 11.5 12 1.5 1 63 -
SHVBS-M6-120 6 120 10 11.5 12 1.5 1 76 -
SHVBS-M6-150 6 150 10 11.5 12 1.5 1 96 -
SHVBS-M8-35 8 35 13 15 16 1.5 1 30 -
SHVBS-M8-40 8 40 13 15 16 1.5 1 35 -
SHVBS-M8-45 8 45 13 15 16 1.5 1 41 -
SHVBS-M8-50 8 50 13 15 16 1.5 1 47 -
SHVBS-M8-60 8 60 13 15 16 1.5 1 58 -
SHVBS-M8-70 8 70 13 15 16 1.5 1 70 -
SHVBS-M8-80 8 80 13 15 16 1.5 1 81 -
SHVBS-M8-90 8 90 13 15 16 1.5 1 92 -
SHVBS-M8-100 8 100 13 15 16 1.5 1 104 -
SHVBS-M8-120 8 120 13 15 16 1.5 1 127 -
SHVBS-M8-150 8 150 13 15 16 1.5 1 161 -

*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
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
SHVBS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 両側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVBS六角支柱(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります