M12 真空装置用ねじ・ボルト

真空装置の真空引きをサポートするための特殊なねじです。通常のねじとは異なり、ガス抜き穴やガス抜き用溝が付いています。
これらの機能により、ねじ穴やキリ穴に溜まったガスを効率的に排出することができます。
また、NBKの真空装置用ねじのガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しており、使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
頭部形状・材質・サイズも種類が豊富で、様々な用途に対応できます。



選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM12
写真 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金(ガス抜き溝つき) 座金(ガス抜き溝つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) カバーキャップ カバーキャップ カバーキャップ(PTFE)
品名 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金(ガス抜き溝つき) 座金(ガス抜き溝つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) カバーキャップ カバーキャップ カバーキャップ(PTFE)
品番 SVSS-M12 SVSS-M12-PC SWAS-12-VF SWAS-12-VF-PC SVSQS-M12 SVSL-M12 SCAP-8-AL SCAP-8-CE SCAP-8-PT
特長 スタンダード 低アウトガス スタンダード 低アウトガス 座金組込み
I=3
耐蝕 低アウトガス
耐蝕
耐熱
耐薬品
電気絶縁性
耐薬品
価格(税別) 3,220円~ 6,420円~ 530円~ 1,230円~ 3,720円~ 4,530円~ 580円~ 5,640円~ 1,750円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304 SUS304 SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L A5056 Al2O3 (アルミナ99.5%) PTFE(四ふっ化エチレン)
表面処理 - 特殊化学研磨処理 - 特殊化学研磨処理 - - - - -
ねじの呼び M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SVSS-M12-30 SVSS-M12-35 SVSS-M12-40 SVSS-M12-45 SVSS-M12-50 SVSS-M12-60 SVSS-M12-30-PC SVSS-M12-35-PC SVSS-M12-40-PC SVSS-M12-45-PC SVSS-M12-50-PC SVSS-M12-60-PC SWAS-12-VF SWAS-12-VF-PC SVSQS-M12-30 SVSQS-M12-35 SVSQS-M12-40 SVSQS-M12-45 SVSQS-M12-50 SVSL-M12-30 SVSL-M12-35 SVSL-M12-40 SVSL-M12-45 SCAP-8-AL SCAP-8-CE SCAP-8-PT

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
真空装置用ねじ・ボルトを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)