真空装置用ねじ /並目/細目:並目
選定条件
- 並目/細目を選ぶ並目
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SCSS-M8-12-VR | SCSS-M8-20-VR | SCSS-M8-25-VR | SCSS-M8-30-VR | SCSS-M10-16-VR | SCSS-M10-20-VR | SCSS-M10-25-VR | SCSS-M10-35-VR | SCSS-M5-8-VF |
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
| 価格(税別) | 860円~ | 960円~ | 1,040円~ | 1,080円~ | 1,000円~ | 1,040円~ | 1,110円~ | 1,280円~ | 770円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M8-12-VR | SCSS-M8-20-VR | SCSS-M8-25-VR | SCSS-M8-30-VR | SCSS-M10-16-VR | SCSS-M10-20-VR | SCSS-M10-25-VR | SCSS-M10-35-VR | SCSS-M5-8-VF |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SCSS-M5-12-VF | SCSS-M5-20-VF | SCSS-M6-10-VF | SCSS-M6-16-VF | SCSS-M6-20-VF | SCSS-M6-25-VF | SCSS-M8-10-VF | SCSS-M8-12-VF | SCSS-M8-20-VF |
| 特長 | 固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
| 価格(税別) | 830円~ | 890円~ | 830円~ | 880円~ | 940円~ | 990円~ | 960円~ | 960円~ | 1,070円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M5-12-VF | SCSS-M5-20-VF | SCSS-M6-10-VF | SCSS-M6-16-VF | SCSS-M6-20-VF | SCSS-M6-25-VF | SCSS-M8-10-VF | SCSS-M8-12-VF | SCSS-M8-20-VF |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | ||||||
| 品番 | SSC-M5-UCL | SSC-M6-UCL | SSC-M8-UCL | ||||||
| 特長 | 脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
||||||
| 価格(税別) | 200円~ | 220円~ | 300円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M6 | M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSC-M5-10-UCL SSC-M5-12-UCL SSC-M5-16-UCL SSC-M5-20-UCL SSC-M5-25-UCL SSC-M5-8-UCL | SSC-M6-10-UCL SSC-M6-12-UCL SSC-M6-16-UCL SSC-M6-20-UCL SSC-M6-25-UCL SSC-M6-30-UCL SSC-M6-8-UCL | SSC-M8-10-UCL SSC-M8-12-UCL SSC-M8-16-UCL SSC-M8-20-UCL SSC-M8-25-UCL SSC-M8-30-UCL SSC-M8-35-UCL SSC-M8-40-UCL SSC-M8-8-UCL |