• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws - Cleanroom Washed & Packaged

SNSLG-UCL

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 耐蝕・耐薬品
  • 高比強度

形状図

SNSLG-UCL高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSLG-M3-6-UCL M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-8-UCL M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.88 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-10-UCL M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.96 1,030 1,133 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-12-UCL M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 1 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-15-UCL M3 0.5 15 5.5 3 2.5 10 1 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-20-UCL M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M3-25-UCL M3 0.5 25 5.5 3 2.5 10 1.6 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-8-UCL M4 0.7 8 7 4 3 10 1.6 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-10-UCL M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-12-UCL M4 0.7 12 7 4 3 10 2 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-15-UCL M4 0.7 15 7 4 3 10 2.3 1,590 1,749 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-20-UCL M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 1,640 1,804 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M4-25-UCL M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-10-UCL M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-12-UCL M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-15-UCL M5 0.8 15 8.5 5 4 10 3.5 1,770 1,947 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-20-UCL M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-25-UCL M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M5-30-UCL M5 0.8 30 8.5 5 4 10 5.6 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-12-UCL M6 1 12 10 6 5 10 5.1 1,770 1,947 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-15-UCL M6 1 15 10 6 5 10 5.8 1,790 1,969 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-20-UCL M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-25-UCL M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-30-UCL M6 1 30 10 6 5 10 8.3 2,020 2,222 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSLG-UCL
本体 SUS316L
USC洗浄

用途

省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械/医療機器/食品機械

特長

  • 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SNSLG-UCL *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLG-UCLSUS316L 1.008
SNSL-UCLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります