寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFSS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.5 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.7 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.8 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.2 | 9,300 | 10,230 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.6 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 2.9 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.2 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.4 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.9 | 9,800 | 10,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 4.4 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 5.2 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 4.9 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 5.3 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 6 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 6.6 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 7.5 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 11 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 13 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 14 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 15 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 17 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVFSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。