• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

六角ボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Hex Head Screws

SVHS

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス

形状図

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVHS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 1.2 10 0.67 2,630 2,893 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 1.2 10 0.76 2,630 2,893 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 1.2 10 0.85 2,760 3,036 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 1.2 10 0.94 2,770 3,047 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 1.2 10 1.1 2,890 3,179 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-8 M4 0.7 8 7 2.8 1.5 10 1.6 2,750 3,025 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-10 M4 0.7 10 7 2.8 1.5 10 1.7 2,750 3,025 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-12 M4 0.7 12 7 2.8 1.5 10 1.9 2,870 3,157 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-16 M4 0.7 16 7 2.8 1.5 10 2.2 3,220 3,542 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-20 M4 0.7 20 7 2.8 1.5 10 2.5 3,340 3,674 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-10 M5 0.8 10 8 3.5 1.5 10 2.8 2,870 3,157 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-12 M5 0.8 12 8 3.5 1.5 10 3 3,220 3,542 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-16 M5 0.8 16 8 3.5 1.5 10 3.5 3,340 3,674 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-20 M5 0.8 20 8 3.5 1.5 10 4 3,580 3,938 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-25 M5 0.8 25 8 3.5 1.5 10 4.7 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-12 M6 1 12 10 4 2 10 4.9 3,410 3,751 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-16 M6 1 16 10 4 2 10 5.6 3,580 3,938 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-20 M6 1 20 10 4 2 10 6.3 4,050 4,455 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-25 M6 1 25 10 4 2 10 7.2 4,290 4,719 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-30 M6 1 30 10 4 2 10 8.1 4,710 5,181 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-16 M8 1.25 16 13 5.3 2 10 11 4,170 4,587 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-20 M8 1.25 20 13 5.3 2 10 13 4,530 4,983 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-25 M8 1.25 25 13 5.3 2 10 14 4,900 5,390 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-30 M8 1.25 30 13 5.3 2 10 16 5,130 5,643 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-35 M8 1.25 35 13 5.3 2 10 18 5,470 6,017 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVHSで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります