寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVLS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 20 | 0.49 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 20 | 0.53 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 20 | 0.62 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 20 | 0.7 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1.2 | 20 | 0.78 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 20 | 1.1 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 20 | 1.3 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 20 | 1.4 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 20 | 1.6 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全ねじ | 1.5 | 20 | 1.9 | 8,040 | 8,844 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 10 | 1.8 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 10 | 2 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 10 | 2.3 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 10 | 2.8 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 全ねじ | 1.5 | 10 | 3.3 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 10 | 3.1 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 10 | 3.5 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 10 | 3.8 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 10 | 4.5 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 2 | 10 | 5.3 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 10 | 7.2 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 10 | 7.8 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 10 | 9 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 10 | 10 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 10 | 12 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 2 | 10 | 14 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22 | 2 | 10 | 16 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 15 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 17 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 19 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVLS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 全ねじ | 3 | 5 | 22 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SVLS-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVLS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。