• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

アルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Aluminum

SVSA

  • 真空
  • クリーン
  • 軽量

形状図

SVSAアルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSA-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 0.24 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 0.27 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 0.3 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 0.32 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 0.39 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 1.2 0.46 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 1.5 0.56 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 1.5 0.61 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 1.5 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 1.5 0.76 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 1.5 0.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 1.5 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 0.91 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 1.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 1.4 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 1.6 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M6-12 M6 1 12 10 6 5 2 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M6-16 M6 1 16 10 6 5 2 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M6-20 M6 1 20 10 6 5 2 2.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M6-25 M6 1 25 10 6 5 2 2.6 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 2.8 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 2 4.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 2 4.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 2 5.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 2 5.7 - - CAD 見積り 非在庫品
SVSA-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 2 6.4 - - CAD 見積り 非在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
材質・仕上げ

SVSA
本体 A5056

用途

機器・装置の軽量化
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • アルミ六角穴付きボルトSNSAのガス抜き穴つきタイプ。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • アルミニウム合金材の締結に。
  • 比重はステンレス鋼の約33%。機器・装置の軽量化に。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
  • 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSAアルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


機械的性質

A5056 SUS304
引張強さ(N/mm2 294 520以上
0.2%耐力(N/mm2 245 205以上
伸び(%) 12 40以上
硬度(HB) 98 187以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

A5056 SUS304
比重 2.64 7.93
縦弾性係数(GPa) 71.7 193
比熱(J/kg・K) 904 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.064 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 112 17
線膨張係数(K-1 24.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります