寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | a | t min. |
d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVTS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.2 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.3 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.4 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.4 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 20 | 0.7 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 0.4 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 0.5 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 0.8 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 1.2 | 6,880 | 7,568 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 20 | 1.6 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.7 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1.2 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1.5 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 1.9 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 2.5 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 20 | 3.1 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 1.4 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 1.8 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 2.1 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 2.7 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 3.6 | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 4.4 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 20 | 5.3 | 9,960 | 10,956 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.2 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.8 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 6.4 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 8 | 9,120 | 10,032 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 9.6 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVTS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 11.2 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SVTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |