単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-20-15-M6-EE-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 150 | 230 | 1.5 | 11 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FGBA-20-15-M6-EE-55の材質・仕上げ
FGBA-EE | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
FGBA-20-15-M6-EE-55の特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 両側めねじタイプ。
- モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 | 硬度ショア A±5 |
---|---|
FGBA-EE-40 | 40 |
FGBA-EE-55 | 55 |
FGBA-EE-70 | 70 |
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。