19 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ・防振ゴムとは

ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。

防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ

選定条件
  • 外径を選ぶ19
写真 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ
品名 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ
品番 FGBD-19-M5-E-55-NBR FGBDS-19-M5-E-55-NBR FGBDS-19-M5-E-55-SI FGBD-19-M5-6-S-55-NBR FGBD-19-M5-10-S-55-NBR FGBD-19-M5-20-S-55-NBR FGBDS-19-M5-6-S-55-NBR FGBDS-19-M5-10-S-55-NBR FGBDS-19-M5-20-S-55-NBR
特長 円錐台形状
めねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
めねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
めねじ
シリコーンゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
NBRゴム
硬度ショアA55
価格(税別) 420円~ 1,110円~ 2,290円~ 400円~ 400円~ 400円~ 1,040円~ 1,040円~ 1,040円~
材質 スティール ステンレス ステンレス スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 FGBD-19-M5-E-55-NBR FGBDS-19-M5-E-55-NBR FGBDS-19-M5-E-55-SI FGBDS-19-M5-E-55-SI-BL FGBD-19-M5-6-S-55-NBR FGBD-19-M5-10-S-55-NBR FGBD-19-M5-20-S-55-NBR FGBDS-19-M5-6-S-55-NBR FGBDS-19-M5-10-S-55-NBR FGBDS-19-M5-20-S-55-NBR
写真 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ
品名 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ
品番 FGBDS-19-M5-6-S-55-SI FGBDS-19-M5-10-S-55-SI FGBDS-19-M5-20-S-55-SI
特長 円錐台形状
おねじ
シリコーンゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
シリコーンゴム
硬度ショアA55
円錐台形状
おねじ
シリコーンゴム
硬度ショアA55
価格(税別) 2,220円~ 2,220円~ 2,220円~
材質 ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 M5 M5
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 FGBDS-19-M5-6-S-55-SI FGBDS-19-M5-6-S-55-SI-BL FGBDS-19-M5-10-S-55-SI FGBDS-19-M5-10-S-55-SI-BL FGBDS-19-M5-20-S-55-SI FGBDS-19-M5-20-S-55-SI-BL

防振ゴム・ゴムバンパを条件で探す

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す