38 防振ゴム・ゴムバンパ
ゴムバンパ・防振ゴムとは
ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。
防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ
選定条件
- 外径を選ぶ38
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ | ||||||
| 品番 | FGBDS-38-M8-10-S-55-SI | FGBDS-38-M8-16-S-55-SI | FGBDS-38-M8-30-S-55-SI | ||||||
| 特長 | 円錐台形状 おねじ シリコーンゴム 硬度ショアA55 |
円錐台形状 おねじ シリコーンゴム 硬度ショアA55 |
円錐台形状 おねじ シリコーンゴム 硬度ショアA55 |
||||||
| 価格(税別) | 5,260円~ | 5,260円~ | 5,260円~ | ||||||
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||||
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | FGBDS-38-M8-10-S-55-SI FGBDS-38-M8-10-S-55-SI-BL | FGBDS-38-M8-16-S-55-SI FGBDS-38-M8-16-S-55-SI-BL | FGBDS-38-M8-30-S-55-SI FGBDS-38-M8-30-S-55-SI-BL |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。