貫通穴 防振ゴム・ゴムバンパ
ゴムバンパ・防振ゴムとは
ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。
防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ
選定条件
- 取りつけ方法を選ぶ貫通穴
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ゴムバンパ - 座金つき | ||||||||
| 品番 | FGBCS | ||||||||
| 特長 | 座金つき NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
||||||||
| 価格(税別) | 370円~ | ||||||||
| 材質 | ステンレス | ||||||||
| ねじの呼び | - | ||||||||
| ねじの呼び | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | FGBCS-16-8-4-40 FGBCS-16-8-4-55 FGBCS-16-8-4-70 FGBCS-20-10-5-40 FGBCS-20-10-5-55 FGBCS-20-10-5-70 FGBCS-25-12-6-40 FGBCS-25-12-6-55 FGBCS-25-12-6-70 FGBCS-35-16-8-40 FGBCS-35-16-8-55 FGBCS-35-16-8-70 FGBCS-42-20-10-40 FGBCS-42-20-10-55 FGBCS-42-20-10-70 FGBCS-42-20-8-40 FGBCS-42-20-8-55 FGBCS-42-20-8-70 FGBCS-56-24-12-40 FGBCS-56-24-12-55 FGBCS-56-24-12-70 FGBCS-56-24-8-40 FGBCS-56-24-8-55 FGBCS-56-24-8-70 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)