25 防振ゴム・ゴムバンパ
ゴムバンパ・防振ゴムとは
ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。
防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ
選定条件
- 外径を選ぶ25
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) | ゴムバンパ - 座金つき | ゴムバンパ - 座金つき | ゴムバンパ - 座金つき | |
| 品番 | FGBBS-25-20-M6-E-55 | FGBB-25-20-M6-S-40 | FGBB-25-20-M6-S-55 | FGBB-25-20-M6-S-70 | FGBBS-25-20-M6-S-55 | FGBCS-25-12-6-40 | FGBCS-25-12-6-55 | FGBCS-25-12-6-70 | |
| 特長 | 円錐形状 めねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA55 |
円錐形状 おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
円錐形状 おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
円錐形状 おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
円錐形状 おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA55 |
座金つき NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
座金つき NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
座金つき NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
|
| 価格(税別) | 1,090円~ | 400円~ | 400円~ | 400円~ | 1,030円~ | 500円~ | 400円~ | 500円~ | |
| 材質 | ステンレス | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | FGBBS-25-20-M6-E-55 | FGBB-25-20-M6-S-40 | FGBB-25-20-M6-S-55 | FGBB-25-20-M6-S-70 | FGBBS-25-20-M6-S-55 | FGBCS-25-12-6-40 | FGBCS-25-12-6-55 | FGBCS-25-12-6-70 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。