円錐 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ・防振ゴムとは

ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。

防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ

選定条件
  • 形状を選ぶ円錐
写真 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)
品名 ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)
品番 FGBB-E FGBBS-E FGBB-S FGBBS-S
特長 円錐形状
めねじ
NR(天然ゴム)
硬度ショアA40・A55・A70
円錐形状
めねじ
NR(天然ゴム)
硬度ショアA55
円錐形状
おねじ
NR(天然ゴム)
硬度ショアA40・A55・A70
円錐形状
おねじ
NR(天然ゴム)
硬度ショアA55
価格(税別) 330円~ 870円~ 310円~ 800円~
材質 スティール ステンレス スティール ステンレス
ねじの呼び M10 M10 M10 M10
ねじの呼び M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 FGBB-10-10-M5-E-40 FGBB-10-10-M5-E-55 FGBB-10-10-M5-E-70 FGBB-20-15-M6-E-40 FGBB-20-15-M6-E-55 FGBB-20-15-M6-E-70 FGBB-20-24-M6-E-40 FGBB-20-24-M6-E-55 FGBB-20-24-M6-E-70 FGBB-25-20-M6-E-40 FGBB-25-20-M6-E-55 FGBB-25-20-M6-E-70 FGBB-30-30-M8-E-40 FGBB-30-30-M8-E-55 FGBB-30-30-M8-E-70 FGBB-30-36-M8-E-40 FGBB-30-36-M8-E-55 FGBB-30-36-M8-E-70 FGBB-35-40-M8-E-40 FGBB-35-40-M8-E-55 FGBB-35-40-M8-E-70 FGBB-50-50-M10-E-40 FGBB-50-50-M10-E-55 FGBB-50-50-M10-E-70 FGBB-50-61-M8-E-40 FGBB-50-61-M8-E-55 FGBB-50-61-M8-E-70 FGBB-50-68-M10-E-40 FGBB-50-68-M10-E-55 FGBB-50-68-M10-E-70 FGBB-70-58-M12-E-40 FGBB-70-58-M12-E-55 FGBB-70-58-M12-E-70 FGBB-75-89-M12-E-40 FGBB-75-89-M12-E-55 FGBB-75-89-M12-E-70 FGBBS-10-10-M5-E-55 FGBBS-20-15-M6-E-55 FGBBS-20-24-M6-E-55 FGBBS-25-20-M6-E-55 FGBBS-30-30-M8-E-55 FGBBS-30-36-M8-E-55 FGBBS-35-40-M8-E-55 FGBBS-50-50-M10-E-55 FGBBS-50-61-M8-E-55 FGBBS-50-68-M10-E-55 FGBBS-70-58-M12-E-55 FGBBS-75-89-M12-E-55 FGBB-10-10-M5-S-40 FGBB-10-10-M5-S-55 FGBB-10-10-M5-S-70 FGBB-20-15-M6-S-40 FGBB-20-15-M6-S-55 FGBB-20-15-M6-S-70 FGBB-20-24-M6-S-40 FGBB-20-24-M6-S-55 FGBB-20-24-M6-S-70 FGBB-25-20-M6-S-40 FGBB-25-20-M6-S-55 FGBB-25-20-M6-S-70 FGBB-30-30-M8-S-40 FGBB-30-30-M8-S-55 FGBB-30-30-M8-S-70 FGBB-30-36-M8-S-40 FGBB-30-36-M8-S-55 FGBB-30-36-M8-S-70 FGBB-35-40-M8-S-40 FGBB-35-40-M8-S-55 FGBB-35-40-M8-S-70 FGBB-50-50-M10-S-40 FGBB-50-50-M10-S-55 FGBB-50-50-M10-S-70 FGBB-50-61-M8-S-40 FGBB-50-61-M8-S-55 FGBB-50-61-M8-S-70 FGBB-50-68-M10-S-40 FGBB-50-68-M10-S-55 FGBB-50-68-M10-S-70 FGBB-70-58-M12-S-40 FGBB-70-58-M12-S-55 FGBB-70-58-M12-S-70 FGBB-75-89-M12-S-40 FGBB-75-89-M12-S-55 FGBB-75-89-M12-S-70 FGBBS-10-10-M5-S-55 FGBBS-20-15-M6-S-55 FGBBS-20-24-M6-S-55 FGBBS-25-20-M6-S-55 FGBBS-30-30-M8-S-55 FGBBS-30-36-M8-S-55 FGBBS-35-40-M8-S-55 FGBBS-50-50-M10-S-55 FGBBS-50-61-M8-S-55 FGBBS-50-68-M10-S-55 FGBBS-70-58-M12-S-55 FGBBS-75-89-M12-S-55

防振ゴム・ゴムバンパを条件で探す

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す