• 防振ゴム・ゴムバンパ

FGBA-40-30-M8-ES-55

ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBA-40-30-M8-ES-55の形状図

FGBA-ES 寸法図

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf t 硬度 ばね定数*1
(N/mm)
最大荷重*1
(N)
最大たわみ量*1
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-40-30-M8-ES-55 40 30 M8 1.25 23 8 2 A55 210 1570 7.5 79 590 649 CAD カート 在庫品
品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf t 硬度 ばね定数*1
(N/mm)
最大荷重*1
(N)
最大たわみ量*1
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-40-30-M8-ES-55 40 30 M8 1.25 23 8 2 A55 210 1570 7.5 79 590 649 CAD カート 在庫品
品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf t 硬度 ばね定数*1
(N/mm)
最大荷重*1
(N)
最大たわみ量*1
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-40-30-M8-ES-55 40 30 M8 1.25 23 8 2 A55 210 1570 7.5 79 590 649 CAD カート 在庫品
品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf t 硬度 ばね定数*1
(N/mm)
最大荷重*1
(N)
最大たわみ量*1
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-40-30-M8-ES-55 40 30 M8 1.25 23 8 2 A55 210 1570 7.5 79 590 649 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FGBA-40-30-M8-ES-55の材質・仕上げ

FGBA-ES
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

FGBA-40-30-M8-ES-55の特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 片側めねじ・片側おねじタイプ。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
    機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBA-ES-40 40
FGBA-ES-55 55
FGBA-ES-70 70

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

FGBA-ES

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

FGBA-ESにはこのような商品があります

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります