• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBA-S

形状図

FGBA-S 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm t 硬度 ばね定数
(N/mm) *1
最大荷重
(N) *1
最大たわみ量
(mm) *1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-8-8-M3-S-40 8 8 M3 0.5 6 1 A40 17 33 2 2 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-8-M3-S-55 8 8 M3 0.5 6 1 A55 28 55 2 2 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-8-8-M3-S-70 8 8 M3 0.5 6 1 A70 71 141 2 2 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-S-40 8 13 M3 0.5 6 1 A40 10 33 3.25 2 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-S-55 8 13 M3 0.5 6 1 A55 16 51 3.25 2 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-S-70 8 13 M3 0.5 6 1 A70 31 99.5 3.25 2 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-10-M4-S-40 10 10 M4 0.7 10 1.2 A40 21 53 2.5 4 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-10-M4-S-55 10 10 M4 0.7 10 1.2 A55 35 88 2.5 4 170 187 CAD カート 在庫品
FGBA-10-10-M4-S-70 10 10 M4 0.7 10 1.2 A70 87 217 2.5 4 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-S-40 10 15 M4 0.7 10 1.2 A40 18 69 3.75 5 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-S-55 10 15 M4 0.7 10 1.2 A55 25 92 3.75 5 170 187 CAD カート 在庫品
FGBA-10-15-M4-S-70 10 15 M4 0.7 10 1.2 A70 47 175 3.75 5 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-20-M4-S-40 10 20 M4 0.7 10 1.2 A40 11 54 5 5 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-20-M4-S-55 10 20 M4 0.7 10 1.2 A55 19 95 5 5 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-20-M4-S-70 10 20 M4 0.7 10 1.2 A70 32.9 164.5 5 5 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-10-M4-S-40 15 10 M4 0.7 10 1.4 A40 55 110 2 7 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-10-M4-S-55 15 10 M4 0.7 10 1.4 A55 84 170 2 7 170 187 CAD カート 在庫品
FGBA-15-10-M4-S-70 15 10 M4 0.7 10 1.4 A70 205 410 2 7 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-15-M4-S-40 15 15 M4 0.7 10 1.4 A40 38 140 3.75 8 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-15-M4-S-55 15 15 M4 0.7 10 1.4 A55 69 260 3.75 8 170 187 CAD カート 在庫品
FGBA-15-15-M4-S-70 15 15 M4 0.7 10 1.4 A70 100 385 3.75 8 200 220 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-20-M4-S-40 15 20 M4 0.7 10 1.4 A40 27 135 5 9 220 242 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-20-M4-S-55 15 20 M4 0.7 10 1.4 A55 45 225 5 9 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-15-20-M4-S-70 15 20 M4 0.7 10 1.4 A70 120 590 5 9 220 242 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-30-M4-S-40 15 30 M4 0.7 10 1.4 A40 17 125 7.5 10 250 275 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-30-M4-S-55 15 30 M4 0.7 10 1.4 A55 34 260 7.5 10 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-15-30-M4-S-70 15 30 M4 0.7 10 1.4 A70 52 390 7.5 10 250 275 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-10-M6-S-40 20 10 M6 1 18 2 A40 155 390 2.5 12 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-10-M6-S-55 20 10 M6 1 18 2 A55 260 645 2.5 12 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-20-10-M6-S-70 20 10 M6 1 18 2 A70 375 940 2.5 12 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-15-M6-S-40 20 15 M6 1 18 2 A40 77 290 3.75 14 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-15-M6-S-55 20 15 M6 1 18 2 A55 125 470 3.75 14 180 198 CAD カート 在庫品
FGBA-20-15-M6-S-70 20 15 M6 1 18 2 A70 190 705 3.75 14 230 253 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-20-M6-S-40 20 20 M6 1 18 2 A40 52 260 5 16 250 275 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-20-M6-S-55 20 20 M6 1 18 2 A55 73 365 5 16 190 209 CAD カート 在庫品
FGBA-20-20-M6-S-70 20 20 M6 1 18 2 A70 160 810 5 16 250 275 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-30-M6-S-40 20 30 M6 1 18 2 A40 32 235 7.5 20 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-30-M6-S-55 20 30 M6 1 18 2 A55 56 420 7.5 20 210 231 CAD カート 在庫品
FGBA-20-30-M6-S-70 20 30 M6 1 18 2 A70 115 850 7.5 20 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-15-M6-S-40 25 15 M6 1 18 2 A40 130 485 3.75 22 280 308 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-15-M6-S-55 25 15 M6 1 18 2 A55 215 795 3.75 22 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-25-15-M6-S-70 25 15 M6 1 18 2 A70 435 1630 3.75 22 280 308 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-20-M6-S-40 25 20 M6 1 18 2 A40 83 415 5 25 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-20-M6-S-55 25 20 M6 1 18 2 A55 115 580 5 25 220 242 CAD カート 在庫品
FGBA-25-20-M6-S-70 25 20 M6 1 18 2 A70 275 1380 5 25 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-30-M6-S-40 25 30 M6 1 18 2 A40 39 290 7.5 31 360 396 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-30-M6-S-55 25 30 M6 1 18 2 A55 79 590 7.5 31 270 297 CAD カート 在庫品
FGBA-25-30-M6-S-70 25 30 M6 1 18 2 A70 160 1190 7.5 31 360 396 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-15-M8-S-40 30 15 M8 1.25 20 2 A40 200 745 3.75 43 380 418 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-15-M8-S-55 30 15 M8 1.25 20 2 A55 275 1020 3.75 43 290 319 CAD カート 在庫品
FGBA-30-15-M8-S-70 30 15 M8 1.25 20 2 A70 695 2610 3.75 43 380 418 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-20-M8-S-40 30 20 M8 1.25 20 2 A40 115 565 5 47 430 473 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-20-M8-S-55 30 20 M8 1.25 20 2 A55 205 1010 5 47 320 352 CAD カート 在庫品
FGBA-30-20-M8-S-70 30 20 M8 1.25 20 2 A70 375 1880 5 47 430 473 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-25-M8-S-40 30 25 M8 1.25 20 2 A40 92 575 6.25 51 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-25-M8-S-55 30 25 M8 1.25 20 2 A55 165 1030 6.25 51 350 385 CAD カート 在庫品
FGBA-30-25-M8-S-70 30 25 M8 1.25 20 2 A70 255 1590 6.25 51 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-30-M8-S-40 30 30 M8 1.25 20 2 A40 80 600 7.5 55 500 550 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-30-M8-S-55 30 30 M8 1.25 20 2 A55 105 780 7.5 55 360 396 CAD カート 在庫品
FGBA-30-30-M8-S-70 30 30 M8 1.25 20 2 A70 215 1620 7.5 55 500 550 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-20-M8-S-40 40 20 M8 1.25 23 2 A40 240 1200 5 62 590 649 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-20-M8-S-55 40 20 M8 1.25 23 2 A55 500 2500 5 62 410 451 CAD カート 在庫品
FGBA-40-20-M8-S-70 40 20 M8 1.25 23 2 A70 950 4750 5 62 590 649 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-25-M8-S-40 40 25 M8 1.25 23 2 A40 190 1170 6.25 74 650 715 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-25-M8-S-55 40 25 M8 1.25 23 2 A55 265 1660 6.25 74 470 517 CAD カート 在庫品
FGBA-40-25-M8-S-70 40 25 M8 1.25 23 2 A70 660 4130 6.25 74 650 715 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-30-M8-S-40 40 30 M8 1.25 23 2 A40 150 1140 7.5 85 680 748 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-30-M8-S-55 40 30 M8 1.25 23 2 A55 195 1480 7.5 85 490 539 CAD カート 在庫品
FGBA-40-30-M8-S-70 40 30 M8 1.25 23 2 A70 375 2830 7.5 85 680 748 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-40-M8-S-40 40 40 M8 1.25 23 2 A40 100 995 10 108 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-40-M8-S-55 40 40 M8 1.25 23 2 A55 140 1400 10 108 590 649 CAD カート 在庫品
FGBA-40-40-M8-S-70 40 40 M8 1.25 23 2 A70 315 3150 10 108 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-20-M10-S-40 50 20 M10 1.5 28 2 A40 535 2680 5 127 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-20-M10-S-55 50 20 M10 1.5 28 2 A55 690 3460 5 127 610 671 CAD カート 在庫品
FGBA-50-20-M10-S-70 50 20 M10 1.5 28 2 A70 1490 7450 5 127 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-30-M10-S-40 50 30 M10 1.5 28 2 A40 245 1820 7.5 150 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-30-M10-S-55 50 30 M10 1.5 28 2 A55 335 2520 7.5 150 700 770 CAD カート 在庫品
FGBA-50-30-M10-S-70 50 30 M10 1.5 28 2 A70 725 5420 7.5 150 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-40-M10-S-40 50 40 M10 1.5 28 2 A40 145 1430 10 173 1,150 1,265 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-40-M10-S-55 50 40 M10 1.5 28 2 A55 275 2760 10 173 820 902 CAD カート 在庫品
FGBA-50-40-M10-S-70 50 40 M10 1.5 28 2 A70 495 4950 10 173 1,150 1,265 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-S-40 50 50 M10 1.5 28 2 A40 110 1370 12.5 216 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-S-55 50 50 M10 1.5 28 2 A55 215 2700 12.5 216 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-S-70 50 50 M10 1.5 28 2 A70 415 4190 12.5 216 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-20-M10-S-40 60 20 M10 1.5 28 2 A40 375 1880 5 171 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-20-M10-S-55 60 20 M10 1.5 28 2 A55 770 3850 5 171 1,070 1,177 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-20-M10-S-70 60 20 M10 1.5 28 2 A70 2400 11990 5 171 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-S-40 60 40 M10 1.5 28 2 A40 260 2600 10 233 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-S-55 60 40 M10 1.5 28 2 A55 355 3540 10 233 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-S-70 60 40 M10 1.5 28 2 A70 465 4640 10 233 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-60-M10-S-40 60 60 M10 1.5 28 2 A40 170 2530 15 247 2,220 2,442 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-60-M10-S-55 60 60 M10 1.5 28 2 A55 230 3480 15 247 2,220 2,442 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-60-M10-S-70 60 60 M10 1.5 28 2 A70 540 8110 15 247 2,220 2,442 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-S-40 70 30 M10 1.5 27 3 A40 655 4930 7.5 253 2,250 2,475 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-S-55 70 30 M10 1.5 27 3 A55 955 7170 7.5 253 2,250 2,475 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-S-70 70 30 M10 1.5 27 3 A70 1740 13070 7.5 253 2,250 2,475 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-40-M10-S-40 70 40 M10 1.5 27 3 A40 385 3850 10 291 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-40-M10-S-55 70 40 M10 1.5 27 3 A55 630 6280 10 291 2,050 2,255 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-40-M10-S-70 70 40 M10 1.5 27 3 A70 1530 15280 10 291 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-55-M10-S-40 70 55 M10 1.5 27 3 A40 240 3320 13.75 348 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-55-M10-S-55 70 55 M10 1.5 27 3 A55 420 5770 13.75 348 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-55-M10-S-70 70 55 M10 1.5 27 3 A70 690 9510 13.75 348 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-25-M12-S-40 75 25 M12 1.75 37 3 A40 1050 6560 6.25 233 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-25-M12-S-55 75 25 M12 1.75 37 3 A55 1550 9660 6.25 233 1,500 1,650 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-25-M12-S-70 75 25 M12 1.75 37 3 A70 3320 20780 6.25 233 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-S-40 75 40 M12 1.75 37 3 A40 500 5010 10 349 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-S-55 75 40 M12 1.75 37 3 A55 670 6680 10 349 1,780 1,958 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-S-70 75 40 M12 1.75 37 3 A70 915 9170 10 349 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-50-M12-S-40 75 50 M12 1.75 37 3 A40 320 3970 12.5 426 2,760 3,036 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-50-M12-S-55 75 50 M12 1.75 37 3 A55 445 5570 12.5 426 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-50-M12-S-70 75 50 M12 1.75 37 3 A70 1080 13550 12.5 426 2,760 3,036 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-S-40 100 40 M16 2 41 3 A40 945 9430 10 638 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-S-55 100 40 M16 2 41 3 A55 1210 12110 10 638 3,860 4,246 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-S-70 100 40 M16 2 41 3 A70 2420 24190 10 638 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-50-M16-S-40 100 50 M16 2 41 3 A40 665 8320 12.5 828 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-50-M16-S-55 100 50 M16 2 41 3 A55 1120 14040 12.5 828 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-50-M16-S-70 100 50 M16 2 41 3 A70 1830 22900 12.5 828 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-60-M16-S-40 100 60 M16 2 41 3 A40 495 7440 15 1008 5,990 6,589 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-60-M16-S-55 100 60 M16 2 41 3 A55 865 12950 15 1008 4,510 4,961 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-60-M16-S-70 100 60 M16 2 41 3 A70 1430 21450 15 1008 5,990 6,589 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-S-40 125 55 M16 2 41 3 A40 1430 19700 13.75 1070 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-S-55 125 55 M16 2 41 3 A55 1810 23790 13.25 1070 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-S-70 125 55 M16 2 41 3 A70 1960 22190 11.25 1070 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-S-40 125 75 M16 2 41 3 A40 940 17600 18.75 1342 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-S-55 125 75 M16 2 41 3 A55 1070 20120 18.75 1342 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-S-70 125 75 M16 2 41 3 A70 1270 23780 17.75 1342 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBA-S
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 片側おねじタイプ。
  • 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
    機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBA-S-40 40
FGBA-S-55 55
FGBA-S-70 70

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

FGBA-S

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります