寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBAS-8-8-M3-ES-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | A55 | 43 | 85 | 2 | 2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-8-13-M3-ES-55 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | A55 | 21 | 69 | 3.25 | 2 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-10-10-M4-ES-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.2 | A55 | 40 | 100 | 2.5 | 3 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-15-M4-ES-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.2 | A55 | 27 | 100 | 3.75 | 4 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-20-M4-ES-55 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.2 | A55 | 20 | 99 | 5 | 4 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-15-10-M4-ES-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | A55 | 130 | 325 | 2.5 | 6 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-15-M4-ES-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | A55 | 75 | 280 | 3.75 | 7 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-20-M4-ES-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | A55 | 47 | 235 | 5 | 8 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-25-M4-ES-55 | 15 | 25 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | 1.4 | A55 | 37 | 235 | 6.25 | 10 | 730 | 803 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-20-15-M6-ES-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 130 | 480 | 3.75 | 13 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-20-M6-ES-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 85 | 430 | 5 | 15 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-25-M6-ES-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 69 | 435 | 6.25 | 17 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-30-M6-ES-55 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 56 | 420 | 7.5 | 19 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-25-15-M6-ES-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 285 | 1070 | 3.75 | 21 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-20-M6-ES-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 125 | 620 | 5 | 24 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-30-M6-ES-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 6 | 2 | A55 | 70 | 525 | 7.5 | 30 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-15-M8-ES-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | 2 | A55 | 555 | 2080 | 3.75 | 37 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-20-M8-ES-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | 2 | A55 | 215 | 1070 | 5 | 41 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-30-30-M8-ES-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1055 | 7.5 | 49 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-40-M8-ES-55 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | 2 | A55 | 95 | 930 | 10 | 55 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-40-20-M8-ES-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | 2 | A55 | 485 | 2430 | 5 | 56 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-30-M8-ES-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | 2 | A55 | 210 | 1570 | 7.5 | 79 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-40-M8-ES-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 102 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-20-M10-ES-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 820 | 4100 | 5 | 119 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-30-M10-ES-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 440 | 3300 | 7.5 | 142 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-40-M10-ES-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 215 | 2130 | 10 | 165 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-50-M10-ES-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 175 | 2190 | 12.5 | 188 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-60-30-M10-ES-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 555 | 4170 | 7.5 | 194 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-60-40-M10-ES-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 360 | 3610 | 10 | 225 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-60-50-M10-ES-55 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 8 | 2 | A55 | 275 | 3410 | 12.5 | 245 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-70-30-M10-ES-55 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 8 | 3 | A55 | 1140 | 8570 | 7.5 | 270 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-70-45-M10-ES-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 27 | 8 | 3 | A55 | 635 | 7130 | 11.25 | 329 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-75-25-M12-ES-55 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 11 | 3 | A55 | 2075 | 12970 | 6.25 | 260 | 6,610 | 7,271 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-75-40-M12-ES-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 11 | 3 | A55 | 700 | 6970 | 10 | 339 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-75-55-M12-ES-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 37 | 11 | 3 | A55 | 545 | 7510 | 13.75 | 457 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-100-40-M16-ES-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 14 | 3 | A55 | 2000 | 20000 | 10 | 625 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-100-55-M16-ES-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 41 | 14 | 3 | A55 | 950 | 13080 | 13.75 | 802 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-100-75-M16-ES-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 41 | 14 | 3 | A55 | 515 | 9640 | 18.75 | 1038 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-125-55-M16-ES-55 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 14 | 3 | A55 | 1400 | 19260 | 13.75 | 1291 | 37,200 | 40,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-125-75-M16-ES-55 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 14 | 3 | A55 | 1035 | 19440 | 18.75 | 1577 | 45,700 | 50,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBAS-ES | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | SUS304相当 |
| カバーシート | SUS304相当 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。