寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm) *1 |
最大荷重 (N) *1 |
最大たわみ量 (mm) *1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBB-10-10-M5-E-40 | 10 | 10 | M5 | 0.8 | 5 | 1.2 | A40 | 14 | 46 | 3 | 1 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-10-10-M5-E-55 | 10 | 10 | M5 | 0.8 | 5 | 1.2 | A55 | 20 | 59 | 3 | 1 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-10-10-M5-E-70 | 10 | 10 | M5 | 0.8 | 5 | 1.2 | A70 | 40 | 113 | 3 | 1 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-20-15-M6-E-40 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 30 | 130 | 4 | 7 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-20-15-M6-E-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 49 | 195 | 4 | 7 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-20-15-M6-E-70 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 78 | 320 | 4 | 7 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-20-24-M6-E-40 | 20 | 24 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 14 | 82 | 6 | 9 | 410 | 451 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-20-24-M6-E-55 | 20 | 24 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 22 | 130 | 6 | 9 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBB-20-24-M6-E-70 | 20 | 24 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 55 | 330 | 6 | 9 | 410 | 451 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-25-20-M6-E-40 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 16 | 84 | 5 | 12 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-25-20-M6-E-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 38 | 190 | 5 | 12 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-25-20-M6-E-70 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 96 | 495 | 5 | 12 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-30-30-M8-E-40 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 25 | 190 | 7.5 | 27 | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-30-30-M8-E-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 35 | 260 | 7.5 | 27 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBB-30-30-M8-E-70 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 84 | 630 | 7.5 | 27 | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-30-36-M8-E-40 | 30 | 36 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 20 | 180 | 9 | 26 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-30-36-M8-E-55 | 30 | 36 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 36 | 320 | 9 | 26 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBB-30-36-M8-E-70 | 30 | 36 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 72 | 650 | 9 | 26 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-35-40-M8-E-40 | 35 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 26 | 260 | 10 | 30 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-35-40-M8-E-55 | 35 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 30 | 300 | 10 | 30 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBB-35-40-M8-E-70 | 35 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 63 | 630 | 10 | 30 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-50-M10-E-40 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 54 | 675 | 12.5 | 98 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-50-M10-E-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 78 | 970 | 12.5 | 98 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-50-M10-E-70 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 90 | 1120 | 12.5 | 98 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-61-M8-E-40 | 50 | 61 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 32 | 490 | 15.25 | 114 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-61-M8-E-55 | 50 | 61 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 39 | 600 | 15.25 | 114 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBB-50-61-M8-E-70 | 50 | 61 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 100 | 1520 | 15.25 | 114 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-68-M10-E-40 | 50 | 68 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 52 | 890 | 17 | 124 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-50-68-M10-E-55 | 50 | 68 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 52 | 890 | 17 | 124 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBB-50-68-M10-E-70 | 50 | 68 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 115 | 1950 | 17 | 124 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-70-58-M12-E-40 | 70 | 58 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A40 | 82 | 1150 | 14 | 196 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-70-58-M12-E-55 | 70 | 58 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A55 | 110 | 1520 | 14 | 196 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-70-58-M12-E-70 | 70 | 58 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A70 | 140 | 1990 | 14 | 196 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-75-89-M12-E-40 | 75 | 89 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A40 | 66 | 1330 | 20 | 345 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-75-89-M12-E-55 | 75 | 89 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A55 | 98 | 1960 | 20 | 345 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBB-75-89-M12-E-70 | 75 | 89 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A70 | 125 | 2540 | 20 | 345 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBB-E | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- 放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBB-E-40 | 40 |
| FGBB-E-55 | 55 |
| FGBB-E-70 | 70 |
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。