寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBBS-10-10-M5-E-55 | 10 | 10 | M5 | 0.8 | 5 | 1.2 | A55 | 20 | 59 | 3 | 1 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBBS-20-15-M6-E-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 49 | 195 | 4 | 7 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBBS-20-24-M6-E-55 | 20 | 24 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 22 | 130 | 6 | 9 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBBS-25-20-M6-E-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 38 | 190 | 5 | 12 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBBS-30-30-M8-E-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 35 | 260 | 7.5 | 27 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBBS-30-36-M8-E-55 | 30 | 36 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 36 | 320 | 9 | 26 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBBS-35-40-M8-E-55 | 35 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 30 | 300 | 10 | 30 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBBS-50-50-M10-E-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 78 | 970 | 12.5 | 98 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBBS-50-61-M8-E-55 | 50 | 61 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 39 | 600 | 15.25 | 114 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBBS-50-68-M10-E-55 | 50 | 68 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 52 | 890 | 17 | 124 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBBS-70-58-M12-E-55 | 70 | 58 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 110 | 1520 | 14 | 196 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBBS-75-89-M12-E-55 | 75 | 89 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 98 | 1960 | 20 | 345 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBBS-E | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | SUS304相当 |
| カバーシート | SUS304相当 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- 放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。