単位 : mm
| 品番 | D | H | d | d1 | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBCS-16-8-4-70 | 16 | 8 | 4.3 | 8 | 1 | A70 | 223 | 445 | 2 | 2 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FGBCS-16-8-4-70の材質・仕上げ
| FGBCS | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| 座金 | SUS304相当 |
FGBCS-16-8-4-70の特長
- 座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBCS-40 | 40 |
| FGBCS-55 | 55 |
| FGBCS-70 | 70 |






